??
CAD model selection
K0752.4121X30
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0752 - Clamping levers external thread, steel
Bill of material
K0752.4121X30
BESTKIPP
Order No.
K0752.4121X30
FARBE
Colour
jet black RAL 9005
MATERIAL
Grundkörper
seidenmatt
GR
size
4
L
thread length
30 mm
X
thread
M12 mm
D
diameter
19 mm
D1
diameter
27.0 mm
D2
diameter
27.5 mm
H
height
43.0 mm
H1
height
10.0 mm
H2
height
27.0 mm
H3
Hhöe
63.0 mm
H4
height
67.5 mm
A
distance
95 mm
A1
Length
109.0 mm
B
width
13 mm
ZZ
No. of teeth
24
GEW
Approx. weight
0.2888 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245083879
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions